Opublikuj swoje produkty
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080

    MODE wall-hung basin ME080

    Basin 80x49 h20 cm. Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymode-wall-hung-basin-me080
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuMODE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)19.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks