Opublikuj swoje produkty
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03

    MODE wall-hung pan MES03

    Wall-hung WC MODE MES03

    Opis
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMODE-wall-hung-basin-MES03
    • Rodzina produktuPans
    • Grupa produktuMODE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)33.5
    • Szerokość (mm)34
    • Głębokość (mm)46
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets