Opublikuj swoje produkty
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuStockholm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets