Opublikuj swoje produkty
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStone-wall-hung-toilet-STS05
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuStone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets