Opublikuj swoje produkty
Itria Perla 60X60
Itria Perla 60X60

    Itria Perla 60X60

    Transform your spaces with the perfect balance between simplicity and durability. Itria Perla flooring by Cerámica Italia is a premium ceramic tile designed for those seeking a contemporary aesthetic inspired by cement and the soft tones of nature.
    Opis
    • Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm. Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons. ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203130-itria-perla-60x60
    • Rodzina produktuCement
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela