Opublikuj swoje produkty
Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60 Primera is a cement-type covering that stands out for its simplicity and elegance, inspired by the versatility of natural tones. With a sophisticated matte finish in black, this modular product is ideal for transforming interior spaces such as bedrooms, studies, and bathrooms (including shower areas), bringing a contemporary and balanced character. Its design is suitable for both floors and walls, ensuring safety and style in residential areas with moderate traffic.
Opis
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny203132-itria-plomo-60x60
  • Rodzina produktuCement
  • Grupa produktu60X60
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)597
  • Szerokość (mm)597
  • Głębokość (mm)83
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Kolumbia
Stany Zjednoczone
Wenezuela