Opublikuj swoje produkty
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    The luminosity of Basque marble on your walls. Inspired by the beauty of Basque Country marble, this 30x60 ceramic wall tile brings shine and timeless elegance to your spaces. Its design, which evokes the luminosity of a star (“Izar” in Basque), creates sophisticated and lively environments. Remodel with Izar and transform your walls into a reflection of your style.
    Opis
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203154-izar-beige-30x60
    • Rodzina produktuFlat
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela