Opublikuj swoje produkty
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101

    Neutra Light 31X101

    Neutra Light is a ceramic tile that invites calm and clarity. With an elegant gray tone and matte finish, it is ideal for those seeking serene and balanced spaces. Its natural design and elongated format make it perfect for floors and walls in interior areas, even wet ones. A timeless base that accompanies without distracting and goes with everything.
    Opis
    • Name: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions are 31.0 cm x 101.0 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203174-neutra-light-31x101
    • Rodzina produktuNatural
    • Grupa produktu31X101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)312
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)605
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela