Opublikuj swoje produkty
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60

    Notte Nero 60X60

    Notte Nero captures the essence of a deep mineral night. Its design evokes a dark marble with an enigmatic intensity, accented by white and rust-colored details that suggest the passage of time and natural erosion. Its matte surface, soft to the touch, reinforces the sober and timeless character of the design, while the 60x60 format allows for versatile application. This is a piece that doesn't scream, but certainly leaves a mark: an elegant, refined, and serene presence for interiors that value essential design and visual depth
    Opis
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203201-notte-nero-60x60
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela