Opublikuj swoje produkty
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Valtelina is a rustic stone-effect ceramic wall tile designed for modern spaces where its brown tones with orange highlights seek to differentiate your home, creating new architectural spaces that enhance dynamism and personality. Its matte and microcid finish stands out with changes in light. It has four different sides, which, thanks to its new matte microgranule finish, will give your spaces a greater sense of spaciousness.
    Opis
    • Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuCement
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela