Opublikuj swoje produkty
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia accurately recreates a surface where areas of irregular stone fragments, mineral flows, and white micro-veins converge, running naturally across the plane. The color palette is based on warm gray tones, with earthy brown hues and pure white chalky strokes, adding contrast and sophistication.
    Opis
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu58,4X118,4
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1184
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)136
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna