Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ceramica_peno/products/acf7fb2b-296b-4c0f-bbfb-86973aa3cba3
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Cegły i bloczki betonowe
Clay Block 19
Dostępne w Stany Zjednoczone
CERAMICA PEÑO
Obserwuj
Clay Block 19
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Pobierz
Opis
Opis
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,44 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
TERMOCERAMICO19
Rodzina produktu
Bloque Cerámico
Grupa produktu
Bloque Cerámico
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-10-24
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
190
Szerokość (mm)
300
Głębokość (mm)
185
Linki
Linki
Url produktu
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Zaprojektowano w
Hiszpania
Wyprodukowano w
Hiszpania
Waga netto (kg)
9.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC
Œciana
UNSPSC name
Ceramic blocks
UNSPSC code
30131504
Uniclass 2015 Code
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Description
Clay blocks
OmniClass Number
23-15 15 21
OmniClass Title
Wall Blocks
CSI UniFormat II Code
B2010
CSI UniFormat II Title
Exterior Walls
Podobne produkty
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Pobierz
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Pobierz
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Pobierz
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Pobierz
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Pobierz
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Pobierz