Opublikuj swoje produkty
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Opis
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySUPERENVA_7
    • Rodzina produktuBuilding materials
    • Grupa produktuBricks
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION