Opublikuj swoje produkty
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7

    Hollow brick SUPERMAHON 7

    Masonry consisting of 7 cm thick, small format double hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Opis
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 7. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 730kg/m3. Minimum mass 4.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 70 x 200. 10 units m2.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySUPERMAHON_7
    • Rodzina produktuBuilding materials
    • Grupa produktuBricks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION