Opublikuj swoje produkty
Common Clay Block 20 cm
Zarchiwizowane

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBM-20
  • Rodzina produktuCommon Clay Brick
  • Grupa produktuTraditional
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)306
  • Głębokość (mm)113
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls