Opublikuj swoje produkty
Hollow Clay Block 19 cm

Hollow Clay Block 19 cm

Lightened block with vertical perforation of 19 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTB-19
  • Rodzina produktuHollow Clay Block
  • Grupa produktuTraditional
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-07-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)198
  • Szerokość (mm)306
  • Głębokość (mm)185
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)8.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls