Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Odniesienie unikalne: A6257
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Bath-Shower Mixers
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 1.79

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Opis: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Opis: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-07
NBS Reference Opis: Bath Water Supply Fittings
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nazwa Wartość
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®