Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Odniesienie unikalne: A6729
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Shower mixers
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 0.34

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Opis: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Opis: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

BIMobject®