Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Odniesienie unikalne: B5113
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Basin Mixer
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 1.55

Kategoria BIMobject: Sanitary - Basins
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Opis: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-79-95
NBS Reference Opis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nazwa Wartość
Material Brass

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone