Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Odniesienie unikalne: B5120
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Bath-Shower Mixers
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 2.11

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L8212
Uniclass 1.4 Opis: Fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Opis: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Opis: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-07
NBS Reference Opis: Bath Water Supply Fittings
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nazwa Wartość
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

BIMobject®