Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Odniesienie unikalne: B9362
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Shower Head Set
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 0.81

Kategoria BIMobject: Sanitary - Showers
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Opis: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Opis: Shower fittings package
NBS Reference Kod: 35-06-80
NBS Reference Opis: Shower Fittings Packages
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Length 300
Material Brass

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone