Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Odniesienie unikalne: J0403
Producent: Ceramica Dolomite
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Washbasin
Szerokość (mm): 670
Wysokość (mm): 800
Głębokość (mm): 590
Data publikacji: 2018-12-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 18.59

Kategoria BIMobject: Sanitary - Washtops
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72331
Uniclass 1.4 Opis: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Opis: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Opis: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Kod: 35-79-42
NBS Reference Opis: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Italy

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone