Opublikuj swoje produkty
Face Brick Cibeles White Clinker

Face Brick Cibeles White Clinker

The Klinker Cibeles white brick is a real white brick color through the body, its pure white colour is obtained by mixing especial clays at very high temperature(1.300ºC), in this way we achieve an unalterable white color during decades thanks to its low water absorption (less than 6%)
Opis
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 230x70x72, 194x92x57, 230x110x76.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCIBELES-BLANCO
  • Rodzina produktuFace Brick
  • Grupa produktuClinker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)237
  • Głębokość (mm)113
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrick
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls