Opublikuj swoje produkty
Face Brick Clinker White

Face Brick Clinker White

the Klinker White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimize chipping problems. We fire Klinker white brick at a very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%, in this way we can guarantee an unalterable colour during decades.
Opis
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCLINKER-BLANCO
  • Rodzina produktuFace Brick
  • Grupa produktuClinker
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)237
  • Głębokość (mm)113
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrick
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls