Opublikuj swoje produkty
Face Brick Clinker Hermes

Face Brick Clinker Hermes

The Klinker Hermes brick is a salmon colour through body brick. Its pink colour is obtained mixing especial clays fired to a high temperature (1.300ºC), in this way we get a pink colour unalterable during decades, always guaranteeing less than 6% water absorption
Opis
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCLINKER-HERMES
  • Rodzina produktuFace Brick
  • Grupa produktuClinker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)236
  • Głębokość (mm)112
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrick
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls