Opublikuj swoje produkty
Face Brick Metallic Black

Face Brick Metallic Black

the Klinker Metallic black is a black brick. We apply a black metallic glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire Klinker Metallic black brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Opis
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 230x110x76, 230x70x72
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMETALLIC-BLACK
  • Rodzina produktuFace Brick
  • Grupa produktuClinker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)236
  • Głębokość (mm)112
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrick
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls