Opublikuj swoje produkty
Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Opis
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVENUS-BRICK
  • Rodzina produktuFace Brick
  • Grupa produktuGres
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)52
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrick
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls