Opublikuj swoje produkty
Ceresit ETICS System Express
Ceresit ETICS System Express
Ceresit ETICS System Express
    Ceresit

    Ceresit ETICS System Express

    Super szybka i wygodna izolacja lekka

    Bezkonkurencyjne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie czas realizacji inwestycji odgrywa ważną rolę, jak również w renowacjach ETICS (ETICS na ETICS). Szczególnie polecany do budynków, w których montaż systemu ETICS musi być wykonany w krótkim czasie; do budynków, w których ważny jest najniższy ciężar na m²; do termomodernizacji starych elewacji ETICS.

    Opis
    • Cechy systemu:

      • Super szybki - 5 dni krótszy czas aplikacji w porównaniu z systemem konwencjonalnym
      • Lekki - do 50% lżejszy na m² w porównaniu z systemem konwencjonalnym
      • Wygodny - mniej materiału, mniej etapów aplikacji
      • Najwyższa wydajność na m²
      • Rozszerzone warunki aplikacji od 0°C do 40°C dla mocowania płyt typu EPS
      • Niska absorpcja wody i wysoka przepuszczalność pary wodnej
      • Odporność na zanieczyszczenia biologiczne, takie jak grzyby i algi
      • Wysoka trwałość i elastyczność
      • Doskonała aplikacja
      • Kolory: NCS, RAL, Kolor natury

      Dopuszczenia:

      ETA 08/0308 z dnia 30/06/2023 r.

      Elementy systemu:

      1. Mocowanie: Ceresit CT 84 Express PU-klej do płyt EPS, kotwy plastikowe lub kotwy z rdzeniem stalowym sklasyfikowane zgodne
      z wymaganiami ETAG 014, ilość łączników i ich rozmieszczenie powinien określić architekt, na podstawie analizy podłoża i obliczeń obciążenia.

      2. Materiał izolacyjny: Płyty EPS sklasyfikowane zgodne
      z wymaganiami PN-EN 13163, o grubości do 42 cm.

      3. Warstwa wzmacniająca*: Ceresit CT 87 Biała elastyczna zaprawa
      klejąco-zbrojąca do EPS i MW oraz siatka z włókna szklanego Ceresit
      CT 325.

      4. Tynk**: Ceresit CT 174, CT 175 Tynki silikatowo-silikonowe Aquastatic, silikatowo-silikonowe.

      * Opcjonalnie można zastosować jako zaprawy tynkarskie CT 85, ZU objęte dokumentami ETA Ceresit Ceretherm Classic i ETA Ceresit Ceretherm Popular; w tym przypadku konieczna jest farba gruntująca CT 16/CT 15.

      ** Alternatywne tynki i farby Ceresit: Mineralne, Akrylowe, Silikonowe, Silikatowe, Elastomerowe.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfacade-etics-ceresit-express-system
    • Rodzina produktuCeresit Façade ETICS
    • Grupa produktuExpress System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
    • Materiał dodatkowySilikon
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja