Opublikuj swoje produkty
Ceresit ETICS System Self Clean
Ceresit ETICS System Self Clean
Ceresit ETICS System Self Clean
    Ceresit

    Ceresit ETICS System Self Clean

    Izoluje i utrzymuje fasadę w suchości i czystości

    Zaawansowany system izolacyjny o właściwościach samoczyszczących, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na wchłanianie wody i agresywne zabrudzenia. Szczególnie polecany dla budynków, gdzie bardziej zaawansowany system izolacji może lepiej opierać się wodzie, gromadzeniu się brudu i sprawiać, że elewacja będzie dłużej sucha i czysta.

    Opis
    • Cechy systemu:

      • Samoczyszczenie
      • Odporny na wchłanianie brudu i wody
      • Przepuszczalność pary wodnej i hydrofobowość
      • Odporny na agresywne zabrudzenia
      • Wysoka odporność na zanieczyszczenia biologiczne, takie jak grzyby
        i algi
      • Wysoka elastyczność i trwałość
      • Odporna na naprężenia termiczne i pęknięcia
      • Doskonałe parametry aplikacyjne
      • Kolory: NCS, RAL, Kolor natury

      Dopuszczenia:

      ETA 09/0014 z dnia 30/06/2023 r.

      Elementy systemu:

      1. Mocowanie*: Zaprawa klejąca Ceresit CT 83 Strong Fix lub Zaprawa klejąca i wzmacniająca Ceresit CT 85 Flex, kotwy plastikowe lub kotwy
      z rdzeniem stalowym sklasyfikowane zgodne z wymaganiami ETAG 014, liczbę łączników i ich rozmieszczenie powinien określić architekt,
      na podstawie analizy podłoża i obliczeń obciążenia.

      2. Materiał izolacyjny: Płyty EPS sklasyfikowane zgodne
      z wymaganiami PN-EN 13163, o grubości do 42 cm.

      3. Warstwa zbrojona*: Zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 85 Flex
      oraz siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325.

      4. Farba gruntująca: Ceresit CT 16 Farba gruntująca.

      5. Tynk: Ceresit CT 74, CT 75 Silikon Self Clean, tynki silikonowe.

      6. Farba: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, farba silikonowa; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, farba nanosilikonowa.

      * Opcjonalnie można stosować jako klej i zaprawę tynkarską CT80 objęty dokumentami ETA Ceresit Ceretherm Universal.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfacade-etics-ceresit-self-clean-system
    • Rodzina produktuCeresit Façade ETICS
    • Grupa produktuSelf Clean System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
    • Materiał dodatkowySilikon
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja