Opublikuj swoje produkty
London

London

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Nowoczesny fotel o ostrych, geometrycznych kształtach. Malowana proszkowo podstawa dopełnia oryginalny charakter mebla. Świetnie sprawi się we wnętrzach prywatnych, jak i publicznych.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylondon
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuArmchairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 23 13
  • OmniClass TitleResidential Seating
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa