Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Series 5 Channel Cable Tray

Odniesienie unikalne: chalfant-series5cct
Producent: Chalfant Manufacturing Company
Rodzina produktu: Cable Trays and Horizontal Racks
Grupa produktu: Cable Tray Wire Mesh
Data publikacji: 2018-05-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
Chalfant Series 5 Channel Cable Tray system offers a simple, inexpensive method of routing and supporting all types of light to heavy weight cables. It can also be used to support pneumatic or hydraulic hose or tubing. Series 5 channel cable tray has over 40 year proven track record with successful installations in all types of commercial, industrial and government applications.
  • Installation cost is 40% to 60% less than pulling wire through conduit.
  • Excellent ventilation permits full use of cable rating.
  • Simple design saves layout and field modification time.
  • Cables can be easily added or modified without redesigning the tray system.
  • Available in 4"(102mm) or 6.4(162mm) widths - 12'(3658mm) and 24'(7315mm) long.
  • Choose from extruded aluminum, stainless or galvanized steel.
  • Complete line of fittings and accessories provides the flexibility to meet any installation requirements..
  • Built to NEMA VE-1-1991 standards. Meets NEC Article 318-5 and "Made in the U.S.A".


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Elektryka - Osprzęt elektryczny
Klasyfikacja IFC: Cable Carrier Segment
Uniclass 1.4 Kod: L7823
Uniclass 1.4 Opis: Cable trays/ladders
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-11-16
Uniclass 2.0 Opis: Cable Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_70_11_17
Uniclass 2015 Opis: Cable trays
NBS Reference Kod: 70-11-16
NBS Reference Opis: Cable Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 27 05 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Cable Trays for Communications Systems
Numer OmniClass: 23-37 11 13
Tytuł OmniClass: Communication Cable Trays
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Distribution

Nazwa Wartość
Length 12'(3658)|24'(7315)
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 12'(3658)|24'(7315)
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

Chalfant Manufacturing Company

Properties

Nazwa Wartość
Tray Depth 1-3/4"(44)
Tray Width 4"(102)|6"(152)

BIMobject®