Opublikuj swoje produkty
Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Secures Cable Runway to the top of 6”D (150 mm) Standard Rack. Mounts either parallel or perpendicular to runway.

• Installation best practice includes Runway Elevation Kit (P/N 10506-XXX)

P/N 12121-XXX consists of:
• (1) mounting plate
• (4) 5/16-18 x 2 1/4” J-bolts
• (4) 5/16-18 hex nuts
• (4) 5/16 split lock washers

P/N 12409-X24 consists of:
• (1) mounting plate
• (2) 5/16-18 x 3 1/4” J-bolts
• (2) 5/16-18 x 2 1/4” J-bolts
• (4) 5/16-18 hex nuts
• (4) 5/16 split lock washers

CPI Online Catalog

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycpi-channel_rack-to-runway
  • Rodzina produktuComputer Network Equipment
  • Grupa produktuCable Pathway
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameNetwork cable
  • UNSPSC code26121609
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution