Opublikuj swoje produkty
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycpi-heavy_duty_shelf_3
  • Rodzina produktuComputer Network Equipment
  • Grupa produktuRack Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-09-26
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameNetwork cable
  • UNSPSC code26121609
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution