Opublikuj swoje produkty
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycpi-vertical-wall-brackets
    • Rodzina produktuComputer Network Equipment
    • Grupa produktuCable Pathway
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameNetwork cable
    • UNSPSC code26121609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution