Opublikuj swoje produkty
Wall Angle Support Kit Cable Runway
Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Wall Angle Support Kit Cable Runway

    2" x 2" x .105" (50 mm x 50 mm x 2.67 mm) steel support angle is designed for wall-mounting specific widths of Cable Runway.

    Kit consists of:

    • (1) wall angle
    • (2) 5/16-18 x 2-1/4" J-bolts
    • (2) 5/16-18 hex nuts
    • (2) 5/16 lock washers
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycpi-wall-angle-support-kit-cable-runway
    • Rodzina produktuComputer Network Equipment
    • Grupa produktuCable Pathway
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameNetwork cable
    • UNSPSC code26121609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution