Opublikuj swoje produkty
Cherokee Flash - Architectural Collection
Cherokee Flash - Architectural Collection
Cherokee Flash - Architectural Collection
Cherokee Flash - Architectural Collection

    Cherokee Flash - Architectural Collection

    Cherokee Flash comes out of our Architectural Collection. Creating functional, yet beautiful structures, our Architectural Collection offers exceptional durability and consistent color range for any commercial project. Also, all of our brick can be used in mixed use projects. We often we find architects will use a brick from one of our residential collections in conjunction with a brick from our architectural collection. Therefore, the result is an up-scale, eye catching, environmentally friendly, polished looking structure. Available in both smooth or velour texture, this collection comes in a wide range of colors, including pastels, earthtones, grays, and black. Chose to have your building project stand out with Cherokee Brick.
    Opis
    • architectural brick, clay brick, red brick

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycherokee-flash-architectural-collection-brick
    • Rodzina produktuBrick
    • Grupa produktuArchitectural Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExpanded clay
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone