Opublikuj swoje produkty
Angle Stop, 1013-ABCP

Angle Stop, 1013-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 3/8" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: Loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1013-abcp--angle-stop
  • Rodzina produktuStops & Supplies
  • Grupa produktu1000 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWater services valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves