Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 3501 4
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer with hot water adjustment limit stop
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3501-4e2805abcp--metering-faucet
  • Rodzina produktuMetering Faucets
  • Grupa produktu3501-4 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets