Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 3502 8
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer with hot water adjustment limit stop (up to 85% / 95% of available hot water)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3502-8e2805abcp--metering-faucet
  • Rodzina produktuMetering Faucets
  • Grupa produktu3502-8 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets