Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Matte black
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern 1.5 GPM (5.7 L/min) pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny434-abmb--manual-sink-faucet
  • Rodzina produktuManual Sink Faucets
  • Grupa produktu434 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna