Opublikuj swoje produkty
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

  • Centers: 8" body, adjustable arms 7-1/4" - 8-3/4" centers
  • Faucet Series: 510
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Pre-Rinse Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Rodzina produktuPre-Rinse Fittings
  • Grupa produktu510 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText