Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 786
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny786-gn2afcabcp--manual-sink-faucet
  • Rodzina produktuManual Sink Faucets
  • Grupa produktu786 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets