Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)

Pressure compensating laminar flow non-aerating outlet, 1.5 GPM (E36JKABCP)

4" Wristblade handle (pair) (317-PRJKCP)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)

8" fixed centers

Handles include color-coded index

1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser

Polished chrome

Weight: 5.125 lb

Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Rodzina produktuManual Sink Faucets
  • Grupa produktu786 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets