Opublikuj swoje produkty
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Rodzina produktuSafety Fittings
  • Grupa produktu8400 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets