Opublikuj swoje produkty
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)
  • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E3JKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny895-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Rodzina produktuManual Sink Faucets
  • Grupa produktu895 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets