Opublikuj swoje produkty
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: Alpina
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Powered by 6 'AA' batteries (included)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 60 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 60 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaeq-b11a-13abcpt--touchless-faucet
  • Rodzina produktuTouchless Faucets
  • Grupa produktuAlpina Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna