Opublikuj swoje produkty
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 80
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Includes optional user-adjustable temperature control. Pre-assembled with concealed internal temperature control mixer.
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Includes 6-volt lithium CRP2 battery
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnye80-a11e-16abcpt--touchless-faucet
  • Rodzina produktuTouchless Faucets
  • Grupa produktuE-Tronic® 80
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets