Opublikuj swoje produkty
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: ELR
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 6 VDC (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets, Ligature Resistant Plumbing Products | Behavioral Facility Solutions
  • Spray: 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelr-e12a-41abcpt--touchless-faucet
  • Rodzina produktuTouchless Faucets
  • Grupa produktuELR Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets