Opublikuj swoje produkty
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: EQ
  • Finish: PVD brushed nickel
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Powered by 6 'AA' batteries (included)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeq-c11a-13abbn--touchless-faucet
  • Rodzina produktuTouchless Faucets
  • Grupa produktuEQ Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrushed Nickel
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets