Opublikuj swoje produkty
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-31ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-31ABCP

EQ® Arc compact touchless faucet with advanced electronics

  • EQ® Arc spout, polished chrome (EQArc)
  • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating spray outlet, 0.5 GPM (243.145.AB.1)
  • Wall-mounted plug-in transformer for EQ®, ELR, and EVR Series electronic faucets (EQ-003JKNF)
  • EQ® control box assembly for pre-mixed water (EQ-31KJKABNF)
  • Single-hole
  • 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Includes plug-in AC transformer
  • Single supply for tempered water; flexible supply hose included
  • Polished chrome
  • Weight: 4.925 lb
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeq-r11a-31abcp--touchless-faucet
  • Rodzina produktuTouchless Faucets
  • Grupa produktuEQ Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets